Draadclip, Kleefbevestiging, Natuurlijke, Stijl 1, 19,0 mm x 19,0 mm Basis, 5,5 mm Inwendige Hoogte, 6,5 mm Binnenbreedte

Artikelcode: WCK-280-01A4-RT
Deze Natuurlijke zelfklevende draadkoordclip heeft een 1 Stijl. De afmeting van de voet is 19,0 mm x 19,0 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 5,5 mm en een Binnenbreedte van 6,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
1
Inwendige hoogte
:
5,5 mm
Binnenbreedte
:
6,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
19,0 mm
Basisbreedte
:
19,0 mm
Klembreedte
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
8,8 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,596 500 : € 0,284 1000 : € 0,179 5000 : € 0,141 10000 : € 0,123 25000 : € 0,108 50000 : € 0,0992
essential solutions
delivered