Draadclip, Kleefbevestiging, Natuurlijke, Stijl 2, 19,0 mm x 19,0 mm Basis, 7,1 mm Inwendige Hoogte, 11,4 mm Binnenbreedte

Artikelcode: MWCK-460-01A4
Deze Natuurlijke zelfklevende draadkoordclip heeft een 2 Stijl. De afmeting van de voet is 19,0 mm x 19,0 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 7,1 mm en een Binnenbreedte van 11,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
2
Inwendige hoogte
:
7,1 mm
Binnenbreedte
:
11,4 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
19,0 mm
Basisbreedte
:
19,0 mm
Klembreedte
:
11,8 mm
Totale hoogte
:
11,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,853 500 : € 0,408 1000 : € 0,257 5000 : € 0,201 10000 : € 0,175 25000 : € 0,155 50000 : € 0,141
essential solutions
delivered