Draadclip, Kleefbevestiging, Natuurlijke, Stijl , 27,0 mm x 27,0 mm Basis, 8,0 mm Inwendige Hoogte, 12,0 mm Binnenbreedte

Artikelcode: 114000500002
Deze Natuurlijke zelfklevende draadkoordclip heeft een Stijl. De afmeting van de voet is 27,0 mm x 27,0 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 8,0 mm en een Binnenbreedte van 12,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
8,0 mm
Binnenbreedte
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
27,0 mm
Basisbreedte
:
27,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,57 500 : € 0,438 1000 : € 0,352
essential solutions
delivered