Producent vervallen/ -

Draadclip, Kleefbevestiging, Naturel, Stijl , 32,0 mm x 32,0 mm"/>

Producent vervallen/ -

Draadclip, Kleefbevestiging, Naturel, Stijl , 32,0 mm x 32,0 mm

Artikelcode: 114000300002

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologize for any inconvenience.

Deze Naturel zelfklevende draadkoordclip heeft een Stijl. De afmeting van de voet is 32,0 mm x 32,0 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 12,0 mm en een Binnenbreedte van 21,0 mm

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Height
:
12,0 mm
Inside Width
:
21,0 mm
Base Length
:
32,0 mm
Base Width
:
32,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,33 500 : € 1,03 1000 : € 0,926
essential solutions
delivered