Draadclip, Kleefbevestiging, Natuurlijke, Stijl , 25,4 mm x 25,4 mm Basis, 7,0 mm Inwendige Hoogte, 12,0 mm Binnenbreedte

Artikelcode: 114000200002
Deze Natuurlijke zelfklevende draadkoordclip heeft een Stijl. De afmeting van de voet is 25,4 mm x 25,4 mm. Hij heeft een Binnenhoogte van 7,0 mm en een Binnenbreedte van 12,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
7,0 mm
Binnenbreedte
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,02 500 : € 0,776 1000 : € 0,65
essential solutions
delivered