Draadclip - Kunststof, Kleefbevestiging, Micro

Een zelfklevende micro kabelklem geschikt voor draden met een diameter van en een breedte van De bovenkant wordt over de basis geklapt zodat de draden stevig worden vastgehouden. In het midden van de klem bevindt zich een ribbel die de kabel voorzichtig vastklemt. Het lage profiel en de kleine voet zorgen dat de clip weinig ruimte inneemt.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Basislengte
:
10,0 mm
Basisbreedte
:
15 mm
Binnenbreedte
:
5,8 mm
Inwendige hoogte
:
1,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,23 500 : € 0,587 1000 : € 0,37 5000 : € 0,296 10000 : € 0,241 25000 : € 0,204 50000 : € 0,166 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered