Draadclip - Kunststof, Kleefbevestiging

Deze zelfklevende clips kunnen snel en gemakkelijk worden bevestigd. Draden of kabels kunnen eenvoudig aangebracht en verwijderd worden voor eenvoudige routering of veranderingen. Verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen
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
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
2
Inwendige hoogte
:
7,1 mm
Binnenbreedte
:
11,4 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
19,0 mm
Basisbreedte
:
19,0 mm
Klembreedte
:
11,8 mm
Totale hoogte
:
11,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijmstof op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,805 500 : € 0,385 1000 : € 0,242 5000 : € 0,19 10000 : € 0,165 25000 : € 0,146 50000 : € 0,133 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
1
Inwendige hoogte
:
4,6 mm
Binnenbreedte
:
11,4 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
25,1 mm
Basisbreedte
:
25,1 mm
Klembreedte
:
11,9 mm
Totale hoogte
:
11,7 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,474 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
2
Inwendige hoogte
:
13,6 mm
Binnenbreedte
:
18,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Klembreedte
:
11,8 mm
Totale hoogte
:
11,7 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijmstof op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,525 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
4
Inwendige hoogte
:
3,7 mm
Binnenbreedte
:
12,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
16,0 mm
Basisbreedte
:
16,0 mm
Totale hoogte
:
8,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,118 1000 : € 0,112 2000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
5
Inwendige hoogte
:
5,5 mm
Binnenbreedte
:
14,8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
27,0 mm
Basisbreedte
:
17,0 mm
Totale hoogte
:
8,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,197 1000 : € 0,188 2000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
3
Inwendige hoogte
:
5,8 mm
Binnenbreedte
:
11,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
16,0 mm
Basisbreedte
:
15,8 mm
Totale hoogte
:
9,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,118 1000 : € 0,112 2000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
7,0 mm
Binnenbreedte
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,966 500 : € 0,732 1000 : € 0,613 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
12,0 mm
Binnenbreedte
:
21,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
32,0 mm
Basisbreedte
:
32,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,33 500 : € 1,03 1000 : € 0,926 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Producent vervallen/ -

Draadclip, Kleefbevestiging, Naturel, Stijl , 32,0 mm x 32,0 mm">

In Productie!

CAD Bekijken
Monster Bestellen
Offerte Aanvragen
Producent vervallen/ -

Draadclip, Kleefbevestiging, Naturel, Stijl , 32,0 mm x 32,0 mm" />
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
8,0 mm
Binnenbreedte
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
27,0 mm
Basisbreedte
:
27,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,538 500 : € 0,413 1000 : € 0,332 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Binnenbreedte
:
18,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
26,0 mm
Basisbreedte
:
26,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,657 500 : € 0,498 1000 : € 0,418 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
1
Inwendige hoogte
:
5,5 mm
Binnenbreedte
:
6,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
19,0 mm
Basisbreedte
:
19,0 mm
Klembreedte
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
8,8 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,562 500 : € 0,268 1000 : € 0,169 5000 : € 0,133 10000 : € 0,116 25000 : € 0,102 50000 : € 0,0936 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
1
Inwendige hoogte
:
18,3 mm
Binnenbreedte
:
8,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
16 mm
Basisbreedte
:
15,7 mm
Klembreedte
:
7,9 mm
Totale hoogte
:
7,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Kleeflaag op rubberbasis
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,257 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
3
Inwendige hoogte
:
2,8 mm
Binnenbreedte
:
9,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
13,0 mm
Basisbreedte
:
9,5 mm
Totale hoogte
:
5,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0867 1000 : € 0,0824 2000 : € 0,078 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered