Draadclip - Kleefbevestiging, Flexibel Staal, Vinylcoating

Een klem van flexibel staal die op de gewenste positie kan worden bevestigd met dubbelzijdig foam tape voor eenvoudige en snelle installatie. Gemaakt van zacht staal met een PVC-coating. Beschermen en isoleren draden en componenten. De flexibele arm is geschikt om vlakke, ronde of onregelmatig gevormde componenten vast te houden. De arm kan verschillende keren geopend, gesloten en hervormd worden voor verschillende diameters.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Lengte klemarm
:
24,9 mm
Basislengte
:
14 mm
Basisbreedte
:
14 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal;PVC
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Coating
:
PVC
Materiaal
:
Zacht staal;PVC
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,561 500 : € 0,505 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Lengte klemarm
:
40,1 mm
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
19,1 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal;PVC
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Coating
:
PVC
Materiaal
:
Zacht staal;PVC
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,07 500 : € 0,964 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Lengte klemarm
:
15 mm
Basislengte
:
7,9 mm
Basisbreedte
:
7,9 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal;PVC
Kleur
:
Wit
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Coating
:
PVC
Materiaal
:
Zacht staal;PVC
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,59 1000 : € 0,531 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered