Draadclip, Zelfklevend, Flexibel Aluminium, Foamcoating, Grijs, Basis 24,9 mm x 14 mm, Armlengte 14,1 mm

Artikelcode: PFC-50M
Deze Draadclip met Kleefbevestiging is gemaakt van Flexibel Staal met een Vinylcoating. Grijs, met een Voet van 24,9 mm x 14 mm en een Armlengte van 14,1 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Lengte klemarm
:
14,1 mm
Basislengte
:
24,9 mm
Basisbreedte
:
14 mm
Massief materiaal
:
Aluminium;Schuim
Kleur
:
Grijs
Tiplengte
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Aluminium;Schuim
Coating
:
Beschermende schuim
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,247 1000 : € 0,222
essential solutions
delivered