Draadclip - Kleefbevestiging, Flexibel Aluminium, Foamcoating

Een klem van flexibel staal die op de gewenste positie kan worden bevestigd met dubbelzijdig foam tape voor eenvoudige en snelle installatie. Gemaakt van aluminium met een beschermende foamcoating. Het foam aan de binnenzijde van de klem beschermt en isoleert de kabels en glasvezels. De flexibele arm is geschikt om vlakke, ronde of onregelmatig gevormde componenten vast te houden. De arm kan verschillende keren geopend, gesloten en opnieuw gevormd worden voor verschillende diameters.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Kleeflaag
Lengte klemarm
:
11,1 mm
Base Length
:
19,1 mm
Base Width
:
10,1 mm
Tiplengte
:
12,6 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,225 1000 : € 0,2025 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Lengte klemarm
:
14,1 mm
Base Length
:
24,9 mm
Base Width
:
14 mm
Tiplengte
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,233 1000 : € 0,2097 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered