U-vormige Kabelklem met Schroefbevestiging, ZwartUL94 V-2Nylon, 2 Bevestigingsgat(en), 57,2 mm Max. Bundeldikte

Artikelcode: VM-1030
Deze ZwartUL94 V-2 gecertificeerde Nylon Kabelklemmen met Schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig. Er zijn 3,8 mm bevestigingsgaten en de pootjes voorkomen bewegen en kantelen. De maximale bundeldiameter is 57,2 mm. De stijl is 7


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
7
Gatdiameter
:
3,8 mm
Aantal gaten
:
2
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M3.5
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
76,2 mm
Basisbreedte
:
38,6 mm
Totale hoogte
:
63,5 mm
Type
:
7
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele kabeldiameters
:
57,2 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,63 100 : € 2,19
essential solutions
delivered