Kabelklemmen - Schroefbevestiging, P-vorm, Nylon, 1,6 mm, Natuurlijke, UL94 V-2

Artikelcode: N-1
Deze Natuurlijke nylonlusklem met UL94 V-2 classificatie wordt stevig met een schroef bevestigd. De bundel kan niet worden verwijderd zonder dat de schroef wordt verwijderd. De maximale bundeldiameter is 1,6 mm. Het is 9,5 mm breed met een gatdiameter van 3,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Totale breedte
:
9,5 mm
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
1,6 mm
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0881 1000 : € 0,0793
essential solutions
delivered