Kabelklemmen - Schroefbevestiging, P-vorm, Nylon, 1,6 mm, Natuurlijke, UL94 V-2

Artikelcode: N-1-19
Deze Natuurlijke nylonlusklem met UL94 V-2 classificatie wordt stevig met een schroef bevestigd. De bundel kan niet worden verwijderd zonder dat de schroef wordt verwijderd. De maximale bundeldiameter is 1,6 mm. Het is 9,5 mm breed met een gatdiameter van 3,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Totale breedte
:
9,5 mm
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
1,6 mm
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,315 100 : € 0,157 500 : € 0,075 1000 : € 0,0473 5000 : € 0,0372 10000 : € 0,0324 25000 : € 0,0286 50000 : € 0,0263
essential solutions
delivered