Kabelklemmen - Schroefbevestiging, P-vorm, Aanpasbaar Nylon

Deze naturel UL94 V-2 Nylon 6/6 aanpasbare lusklemmen hebben een stevige schroefbevestiging en elke maat is geschikt voor bundels met een verscheidenheid aan diameters. De afgeronde interne randen ontzien de isolatielaag van de bundels. Ze worden geleverd in drie maten, voor bundeldiameters van .189 - .563 inch.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Stand

Nominale maat


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
20,0 mm
Stand
:
Recht
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M20
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,98 300 : € 3,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
20,0 mm
Stand
:
90° Elleboog
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M20
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,50 250 : € 5,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
21,0 mm
Stand
:
Recht
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M21
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,38 300 : € 3,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
21,0 mm
Stand
:
90° Elleboog
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M21
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,31 250 : € 5,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
25,0 mm
Stand
:
Recht
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M25
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,11 200 : € 4,26 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
25,0 mm
Stand
:
90° Elleboog
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M25
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 10,52 150 : € 8,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Nominale maat
:
28,0 mm
Stand
:
Recht
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP66
Schroefdraadmaat
:
M28
Type
:
Kunststof Leidingen en Hulpstukken
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered