Kabelklemmen - Schroefbevestiging, P-stijl, Aluminium

  • Aluminium P-vormige klem is ideaal voor het bevestigen, op de plaats houden en routeren van kabels
  • Verkrijgbaar voor bundels van 1/8 inch - 1-1/4 inch
  • Stevige bevestiging met een #10/M5 schroef of ander bevestigingsmiddel
  • Vervaardigd uit een Aluminium Legering


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
17,5 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,709 500 : € 0,638 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
19,1 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,738 500 : € 0,664 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
25,4 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 500 : € 0,808 1000 : € 0,566 5000 : € 0,442 10000 : € 0,382 25000 : € 0,342 50000 : € 0,306 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
28,6 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,842 500 : € 0,757 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
15,9 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,811 500 : € 0,388 1000 : € 0,244 5000 : € 0,192 10000 : € 0,167 25000 : € 0,147 50000 : € 0,136 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
3,2 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,121 1000 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
4,8 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
6,4 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,154 1000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
8 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,165 1000 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
9,5 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 1000 : € 0,256 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
11,1 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,594 500 : € 0,283 1000 : € 0,179 5000 : € 0,141 10000 : € 0,123 25000 : € 0,108 50000 : € 0,0995 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
12,7 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,618 500 : € 0,296 1000 : € 0,186 5000 : € 0,146 10000 : € 0,128 25000 : € 0,112 50000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
N/B
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
14,3 mm
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,82 500 : € 0,392 1000 : € 0,246 5000 : € 0,194 10000 : € 0,171 25000 : € 0,151 50000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Totale breedte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Aluminium
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
22,2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,731 500 : € 0,658 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered