Kabelklemmen - Scharniersluiting

Deze kabelklemmen hebben een scharnierende borgkap. De kabel(s) wordt/worden eerst in het midden van de klem geplaatst en vervolgens wordt de scharnierkap over de kabel(s) geplaatst. De benen van de klem worden in twee gaten geplaatst. De kap houdt de kabel met twee schroeven stevig vast. Wanneer de schroeven worden aangedraaid spreiden de benen zich en houden ze de klem vast zonder dat er een moer nodig is. Daarom is toegang tot de onderkant van de plaat niet nodig.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode

Adjustability

Maximale compatibele kabeldiameter

Minimum Panel Thickness


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natural
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
39,8 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Adjustable
Compatibele kabeldiameters
:
15,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8
ID - Barcode
:
5052751802582
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Screw
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
11,8 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 500 : € 0,1062 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
39,8 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
15,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8
ID - Barcode
:
5052751802599
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
11,8 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,739 500 : € 0,334 1000 : € 0,223 5000 : € 0,175 10000 : € 0,153 25000 : € 0,135 50000 : € 0,124 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Basislengte
:
39,8 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
15,1 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8
ID - Barcode
:
5052751802605
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
11,8 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,166 500 : € 0,1494 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natural
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
40,0 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Adjustable
Compatibele kabeldiameters
:
16,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8
ID - Barcode
:
5052751802612
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Screw
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,784 500 : € 0,354 1000 : € 0,236 5000 : € 0,186 10000 : € 0,163 25000 : € 0,143 50000 : € 0,131 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
40,0 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
16,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8
ID - Barcode
:
5052751802629
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,96 500 : € 0,434 1000 : € 0,288 5000 : € 0,227 10000 : € 0,199 25000 : € 0,175 50000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natural
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
39,7 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
33,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Adjustable
Compatibele kabeldiameters
:
20,9 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M4
ID - Barcode
:
5052751802636
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Screw
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,807 500 : € 0,364 1000 : € 0,243 5000 : € 0,191 10000 : € 0,167 25000 : € 0,147 50000 : € 0,135 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
39,7 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
33,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
20,9 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M4
ID - Barcode
:
5052751802643
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,471 500 : € 0,212 1000 : € 0,142 5000 : € 0,13 10000 : € 0,124 20000 : € 0,117 30000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Basislengte
:
39,7 mm
Base Width
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
33,0 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
20,9 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,6 - 1,5 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M4
ID - Barcode
:
5052751802650
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,886 500 : € 0,40 1000 : € 0,266 5000 : € 0,21 10000 : € 0,183 25000 : € 0,162 50000 : € 0,148 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
39,7 mm
Base Width
:
12,0 mm
Totale hoogte
:
26,5 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
12,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M4
ID - Barcode
:
5052751802667
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,978 50 : € 0,489 250 : € 0,233 500 : € 0,147 2500 : € 0,116 5000 : € 0,101 12500 : € 0,0893 25000 : € 0,082 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Basislengte
:
39,7 mm
Base Width
:
12,0 mm
Totale hoogte
:
26,5 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Adjustable
Compatibele kabeldiameters
:
12,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M4
ID - Barcode
:
5052751802674
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Screw
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,829 500 : € 0,374 1000 : € 0,249 5000 : € 0,206 10000 : € 0,182 25000 : € 0,158 50000 : € 0,141 100000 : € 0,125 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Basislengte
:
39,7 mm
Base Width
:
12,0 mm
Totale hoogte
:
26,5 mm
Merk
:
Richco
Adjustability
:
Verstelbaar
Compatibele kabeldiameters
:
12,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M4
ID - Barcode
:
5052751802681
Materiaal
:
Nylon
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,76 100 : € 0,883 500 : € 0,423 1000 : € 0,266 5000 : € 0,209 10000 : € 0,183 25000 : € 0,161 50000 : € 0,148 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered