ZwartNylon Netkabel Kabelklemmen

Artikelcode: MLC-1
Deze ZwartNylon Netkabel Kabelklemmen hebben een voetlengte van 31,0 mm en een voetbreedte van 14,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
31,0 mm
Basisbreedte
:
14,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
0,5 - 2,0 mm
Compatibele kabeldiameters
:
6,8 - 8,5 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,462 500 : € 0,209 1000 : € 0,139 5000 : € 0,114 10000 : € 0,102 25000 : € 0,0885 50000 : € 0,0782 100000 : € 0,0693
essential solutions
delivered