Kabelklem - Kleefbevestiging, U-vorm9,5 mm

Artikelcode: KKU-6A4-RT
De kleefbevestiging biedt een eenvoudig aan te brengen, stevige bevestiging die kan worden verwijderd en de U-vorm zorgt voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de kabel. De maximale bundeldiameter is .9,5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 581303222407

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
19,1 mm
Totale hoogte
:
15,1 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Compatibele kabeldiameters
:
9,5 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,49
essential solutions
delivered