Kabelklemmen - Kleefbevestiging, Sluitend, Polyvinylchloride, Grijs, .500 in Max. Bundel

Artikelcode: KKL-8A5-RT
Kabelklemmen - Kleefbevestiging, Sluitend, Polyvinylchloride, Grijs, .500 in Max. Bundel


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Type
:
2
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Compatibele kabeldiameters
:
12,7 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Stijl
:
2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,269
essential solutions
delivered