Kabelklem - Kleefbevestiging, R-vorm, 13,2 mm

Artikelcode: KKR-5A1-RT
Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De kleefbevestiging biedt een eenvoudig aan te brengen bevestiging, waar kabels verwijderd kunnen worden. Vervaardigd uit UL94 V-0 PVC met een rubberen kleefmiddel. De maximale bundeldiameter is 13,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
19,1 mm
Totale hoogte
:
17,3 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Compatibele kabeldiameters
:
13,2 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,374 500 : € 0,29 1000 : € 0,206 5000 : € 0,162 10000 : € 0,142 25000 : € 0,125 50000 : € 0,114
essential solutions
delivered