Kabelklemmen - Kleefbevestiging, Mini, J-vorm, .375 in, Doorzichtig

Artikelcode: MKKJ-6-RT
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet Vervaardigd uit doorzichtig PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. De maximale bundeldiameter is 9,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
22,2 mm
Basisbreedte
:
15,9 mm
Totale hoogte
:
14,3 mm
Kleur
:
Duidelijk
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 85 °C
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Compatibele kabeldiameters
:
9,5 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 500 : € 0,653 1000 : € 0,411 5000 : € 0,323 10000 : € 0,283 25000 : € 0,249 50000 : € 0,229
essential solutions
delivered