Kabelklemmen - Kleefbevestiging, Mini, J-vorm, .188 in, Doorzichtig

Artikelcode: MKKJ-3-RT
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet Vervaardigd uit doorzichtig PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. De maximale bundeldiameter is 4,8 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
15,9 mm
Basisbreedte
:
11,1 mm
Totale hoogte
:
8,3 mm
Kleur
:
Duidelijk
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 85 °C
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Compatibele kabeldiameters
:
4,8 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,273 1000 : € 0,246
essential solutions
delivered