Kabelklemmen - Kleefbevestiging, Driedraadse Kabels, 5,2 mm x 14,3 mm

Artikelcode: KKF-10X4-RT
Deze klem kan snel en eenvoudig worden bevestigd middels een zelfklevende voet. Het kan driedraadse kabels, zoals aircokabels vastklemmen, met een klemcapaciteit van 5,2 mm x 14,3 mm. Vervaardigd uit PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
19,1 mm
Totale hoogte
:
9,1 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Binnenbreedte
:
14,3 mm
Inwendige hoogte
:
5,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,431
essential solutions
delivered