Kabelklem - Kleefbevestiging, D-vorm, Sluitend, 5,6 mm

Artikelcode: KKDL-8-RT
Deze klem kan snel en eenvoudig worden bevestigd middels een zelfklevende voet. Vervaardigd uit PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemt om de kabels vast te klemmen. De maximale bundeldiameter is 5,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
19,1 mm
Totale hoogte
:
10,9 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Compatibele kabeldiameters
:
5,6 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,341
essential solutions
delivered