Kabelklem - Kleefbevestiging, C-vorm 19,1 mm

Artikelcode: KKC-12-RT
Deze klem kan snel en eenvoudig worden bevestigd middels een zelfklevende voet. Vervaardigd uit PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. De maximale bundeldiameter is 19,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Totale hoogte
:
23,9 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PVC
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Compatibele kabeldiameters
:
19,1 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,569
essential solutions
delivered