Kabelklemmen - Kleefbevestiging, Aluminium, 2-armig

  • Aluminium klemmen hebben een flexibele grip op de bundel
  • Licht en duurzaam
  • Zelfklevende achterkant is eenvoudig op gladde oppervlakken aan te brengen
  • Heeft een heldergekleurde afwerking
  • 250 per verpakking

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Pagina Afdrukken
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Totale hoogte
:
9,5 mm
Basislengte
:
11,3 mm
Basisbreedte
:
16,8 mm
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
Aluminium
Instelbaarheid
:
Verstelbaar
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
6,0 mm
Materiaal
:
Aluminium
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,361 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Totale hoogte
:
14,3 mm
Basislengte
:
15,7 mm
Basisbreedte
:
18,8 mm
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Massief materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
Aluminium
Instelbaarheid
:
Verstelbaar
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
9,5 mm
Materiaal
:
Aluminium
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,48 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered