Kabelklemmen - Hanger

  • Zelfbevestigend ontwerp uit een stuk
  • Ze kunnen eenvoudig met de hand worden aangebracht
  • Er zijn veel verschillende maten beschikbaar voor diverse bundeldiameters en kleuren/materialen


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Style

Maximum Compatible Cable Diameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 3,2 mm
Style
:
2
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
5,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness Range
:
0 8 -
Type
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,136 1000 : € 0,122 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 3,2 mm
Style
:
2
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
6,4 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Type
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,149 1000 : € 0,135 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 3,2 mm
Style
:
2
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
9,5 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Type
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,167 1000 : € 0,151 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 3,2 mm
Style
:
2
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
15,9 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Type
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,18 1000 : € 0,162 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
9,5 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness Range
:
0 8 -
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 1000 : € 0,157 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
9,5 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness Range
:
0 8 -
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,401 500 : € 0,192 1000 : € 0,12 5000 : € 0,0951 10000 : € 0,0831 25000 : € 0,0732 50000 : € 0,0673 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
9,5 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 65 °C
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 1000 : € 0,157 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
9,5 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 65 °C
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,383 500 : € 0,183 1000 : € 0,116 5000 : € 0,0909 10000 : € 0,0795 25000 : € 0,07 50000 : € 0,0643 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
15,9 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,199 1000 : € 0,179 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
15,9 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 1000 : € 0,157 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
15,9 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 65 °C
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,214 1000 : € 0,193 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 2,4 mm
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
15,9 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 65 °C
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,464 500 : € 0,222 1000 : € 0,139 5000 : € 0,11 10000 : € 0,096 25000 : € 0,0847 50000 : € 0,0779 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered