Kabelklemmen - Halve U, Schroefbevestiging 3,2 mm

Artikelcode: HURCS-2-01
Deze halve U-klem wordt bevestigd met een #4- of M3-schroef en biedt uitzonderlijk klemvermogen. Ze hebben een laag profiel voor beperkte ruimtes. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken of langs randen. Klemt een maximale bundeldiameter van 3,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Totale hoogte
:
4,3 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
3,2 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Basislengte
:
15 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,137
essential solutions
delivered