Kabelklem - Halve U, Dennenboombevestiging, 6,4 mm

Artikelcode: HURCBH-4-01
Deze halve U-klem heeft een dennenboomvoet die uitzonderlijk houdvermogen biedt. Het kan worden gebruikt in 6,4 mm getapte, niet getapte, geboorde of geponste gaten. Kunnen worden bevestigd in metalen schroefdraadbussen, in hout, spaanplaat, kunststof, foam of rubber met een minimale paneeldikte van 6,4 mm. De maximale bundeldiameter is 6,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Compatibele kabeldiameters
:
6,4 mm
Instelbaarheid
:
Vast
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Basislengte
:
15,7 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,396 500 : € 0,19 1000 : € 0,119 5000 : € 0,0937 10000 : € 0,082 25000 : € 0,0723 50000 : € 0,0664
essential solutions
delivered