Kabelklemmen - Dubbele Halve U, Schroefbevestiging

  • Met laag profiel voor gebruik op volle printplaten en andere toepassingen met weinig ruimte
  • Handig voor het routeren van twee parallelle draadbundels
  • .125 inch Gat in het midden voor een #4 of M3 schroef
  • Verkrijgbaar in drie verschillende formaten voor bundels van 1/8 inch, 3/16 inch en 1/4 inch
  • Naturel UL94 V-2 nylon 6/6


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Basislengte
:
19,1 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Totale hoogte
:
4,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
3,2 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,156 1000 : € 0,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Basislengte
:
22,6 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Totale hoogte
:
6,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
4,8 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,158 1000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Basislengte
:
25,9 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Totale hoogte
:
7,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
6,4 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,161 1000 : € 0,145 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered