Kabelklemmen - Dubbele Halve U, Inklikbaar

  • Met laag profiel voor gebruik op volle printplaten en andere toepassingen met weinig ruimte
  • Handig voor het routeren van parallelle draadbundels
  • Kan snel in een gat van .125 inch of in een 1/16 paneel worden gedrukt
  • UL-conform volgens #E71558
  • Verkrijgbaar in drie verschillende formaten voor bundels van 1/8 inch, 3/16 inch en 1/4 inch
  • Naturel UL94 V-2 nylon 6/6


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele kabeldiameters
:
6,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,13 1000 : € 0,124 2000 : € 0,117 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Basislengte
:
16,8 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
3,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Basislengte
:
20,1 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
4,8 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,16 1000 : € 0,144 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Basislengte
:
23,9 mm
Basisbreedte
:
7,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
6,4 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,198 1000 : € 0,178 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered