Cable Clamps - Dual Cable,Fir-Tree Mount,25.0 mm Tube/Pipe, 2X 6.0 bundles, Natural, Nylon 6/6, 6.5 mm Hole

Artikelcode: PDCBH-1-01
This fir-tree mount cable clamp offers the benefit of routing a 25.0 mm tube/pipe as well as two smaller 6.0 mm bundles separately. For a 6.5 mm hole in a 1.0 mm panel thickness.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Length
:
6,0 mm
Overall Height
:
42,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,0 mm
Totale breedte
:
12,0 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,04 250 : € 0,499 500 : € 0,315 5000 : € 0,298 10000 : € 0,282 20000 : € 0,266 30000 : € 0,236
essential solutions
delivered