Kabelklemmen - Dubbele Clips en Buisclips

Deze kabelklem biedt het voordeel dat het een 25.0 mm buis/leiding en twee kleinere bundels van 6.0 mm apart kan routeren. Verkrijgbaar in twee maten voor verschillende gatdiameters.
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
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
6,0 mm
Totale hoogte
:
42,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,0 mm
Compatibele kabeldiameters
:
25,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,04 250 : € 0,499 500 : € 0,315 5000 : € 0,298 10000 : € 0,282 20000 : € 0,266 30000 : € 0,236 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered