Cable Clamp, Fir-Tree, Side Entry, Natural, UL94 V-0 Nylon 6/6, 9.0 mm Cable, 6.5 mm Hole

Artikelcode: SCCBH-SE-4-19
This fir-tree mount natural UL94 V-0 rated Nylon 6/6 is designed to go into a 6.5 mm hole in a 0.7 mm thick panel. It has a NaN mm spacer to hold cables off of the board. It has a cupped base for stability as well as to cover the entire hole.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,5 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Totale hoogte
:
29,3 mm
Basislengte
:
10,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
9,0 mm
Basisbreedte
:
5,7 mm
Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Diameter basis
:
17 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187
essential solutions
delivered