Kabelklemmen - Afstandhouder, Zijdelingse Opening

Deze kabelklemmen zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of speerpuntbevestiging. Ze zijn ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden.Ze hebben een holle voet, wat zorgt voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem ingevoerd, indien er beperkte ruimte is.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Spacer Length


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
25,3 mm
Base Length
:
10,8 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,7 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
27,3 mm
Base Length
:
10,8 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,7 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
29,3 mm
Base Length
:
10,8 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,7 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
31,3 mm
Base Length
:
10,8 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,7 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 500 : € 0,259 1000 : € 0,163 5000 : € 0,128 10000 : € 0,112 25000 : € 0,0989 50000 : € 0,0909 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,25 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
24,2 mm
Base Length
:
9,7 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,6 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
6,5 - 7,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,25 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
26,2 mm
Base Length
:
9,7 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,6 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
6,5 - 7,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,25 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
28,2 mm
Base Length
:
9,7 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,6 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
6,5 - 7,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 - 1,25 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Overall Height
:
30,2 mm
Base Length
:
9,7 mm
Base Diameter
:
17 mm
Base Width
:
5,6 mm
Compatible Cable Diameter Range
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter Range
:
6,5 - 7,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Spacer Length
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered