Menu Search

Kabelklem - Draadbevestiging, draadharnas

Op voorraad

Draadharnasklem met schroef- of draadbevestiging. De klem wordt eenvoudig geïnstalleerd door deze op een schroef of pen te drukken.

Het nette en strakke ontwerp van de klem houdt in dat er niets achter het chassis uitsteekt. Deze klem beidt een stevige maar eenvoudige bevestigingsoplossing die uitstekend geschikt is voor een breed scala aan kabelbeheertoepassingen.

De klem is flexibel zodat kabelbundels snel en gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. Ook kunnen indien nodig kabels aan de klem worden toegevoegd.

Geschikt voor verschillende schroefdraden, waaronder; M4, M5, #8 of #10.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: naturel
  • UL94-classificatie V2.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 result
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,1755 - € 0,709 9019 Op voorraad
Vergrendelbare kabelklem Schroefbevestiging 12.7 mm PA Naturel

SMWHC-500-01

Prijsbereik
€ 0,709 - € 0,1755

Voorraadniveaus
9019 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Basislengte
    29.9 mm
  • Basisbreedte
    10.0 mm