Kabelklem - Dennenboombevestiging, Scharnierende Bovensluiting

  • Klemt gegolfde/gewikkelde buizen of andere bundels stevig vast
  • Een interne ribbel over de diameter van de klem biedt stevige houvast
  • Hersluitbaar voor eenvoudig onderhoud
  • Dennenboombevestiging is geschikt voor veel verschillende paneeldiktes


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele kabeldiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
6,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 3,0 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 125 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
7,1 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Plaatdikte (mm)
:
NaN -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,653 500 : € 0,313 1000 : € 0,197 5000 : € 0,157 10000 : € 0,127 25000 : € 0,108 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele gatdiameter
:
6,7 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 3,0 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 125 °C
Instelbaarheid
:
Vast
Compatibele kabeldiameters
:
9,9 mm
Materiaal
:
N/B
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Plaatdikte (mm)
:
NaN -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,656 500 : € 0,314 1000 : € 0,198 5000 : € 0,157 10000 : € 0,128 25000 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered