ONLINE CATALOGUS NaturelNylon Kabelklem - Indrukmodel Dennenboombevestiging. 19,1 mm Max. Compatibele Kabeldiameter

Artikelcode: BHLWHC-750-01
Deze NaturelNylon 6/6 Kabelklem heeft een Indrukmodel dennenboombevestiging en kan gemakkelijk in een bevestigingsgat worden gedrukt, door met een standaard inbusstift van 6 mm op de kop van de klem te duwen. De klem past op een paneel van 6,4 - N/A dik en de klem kan heropend en hergebruikt worden voor eenvoudige kabelbundeling. Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 19,1 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 - N/A
Totale hoogte
:
34 mm
Totale Lengte
:
36,6 mm
Totale breedte
:
9,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
19,1 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,37 500 : € 0,176 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0877 10000 : € 0,0766 25000 : € 0,0675 50000 : € 0,062
essential solutions
delivered