ONLINE CATALOGUS NaturelNylon Kabelklem - Indrukmodel Dennenboombevestiging. 12,7 mm Max. Compatibele Kabeldiameter

Artikelcode: BHLWHC-500-01
Deze NaturelNylon 6/6 Kabelklem heeft een Indrukmodel dennenboombevestiging en kan gemakkelijk in een bevestigingsgat worden gedrukt, door met een standaard inbusstift van 6 mm op de kop van de klem te duwen. De klem past op een paneel van 6,4 - N/A dik en de klem kan heropend en hergebruikt worden voor eenvoudige kabelbundeling. Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 12,7 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 - N/A
Totale hoogte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
29,2 mm
Totale breedte
:
9,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
12,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,363 500 : € 0,173 1000 : € 0,109 5000 : € 0,0859 10000 : € 0,0752 25000 : € 0,0661 50000 : € 0,0607
essential solutions
delivered