NIEUW NatuurlijkePolyamide Kabelklem - Push In Dennenboombevestiging. 6,35 mm Max. Compatibele Kabeldiameter

Artikelcode: 22QCC187250
Deze NatuurlijkePolyamide 6.6 Kabelklem heeft een Push In dennenboombevestiging en kan gemakkelijk in een bevestigingsgat worden gedrukt, door met een standaard inbusstift van 6 mm op de kop van de klem te duwen. De klem past op een paneel van 4,76 mm dik en de klem kan heropend en hergebruikt worden voor eenvoudige kabelbundeling. Bedoeld voor een maximale bundeldiameter van 6,35 mm


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Push In
Totale Lengte
:
9,53 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Polyamide
Compatibele kabeldiameters
:
6,35 mm
ID - Mfg Item Number
:
22QCC187250
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered