Kabelklem - Dennenboombevestiging, Draadharnas

  • Gemakkelijk in een gat te bevestigen door met een standaard inbus van 6mm op de bevestigingskop te drukken
  • Wanneer ze in een blind gat worden gedrukt, buigen de flexibele ribben mee, en veren dan terug om zich vast te zetten
  • Herbruikbaar en hersluitbaar voor eenvoudig bundelen van kabels
  • Naturel UL94 V-2 nylon 6/6


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 - N/A
Totale hoogte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
29,2 mm
Totale breedte
:
9,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
12,7 mm
Materiaal
:
N/B
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,385 500 : € 0,183 1000 : € 0,116 5000 : € 0,0911 10000 : € 0,0797 25000 : € 0,0701 50000 : € 0,0643 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Indrukmodel
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 - N/A
Totale hoogte
:
34 mm
Totale Lengte
:
36,6 mm
Totale breedte
:
9,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Instelbaarheid
:
Vast
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
19,1 mm
Materiaal
:
N/B
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,392 500 : € 0,187 1000 : € 0,118 5000 : € 0,093 10000 : € 0,0812 25000 : € 0,0715 50000 : € 0,0657 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Push In
Totale Lengte
:
9,53 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele kabeldiameters
:
6,35 mm
ID - Mfg Item Number
:
22QCC187250
Materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Bevestigingsmethode
:
Push In
Totale Lengte
:
9,53 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele kabeldiameters
:
7,94 mm
ID - Mfg Item Number
:
22QCC187312
Materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,622 1000 : € 0,218 5000 : € 0,174 10000 : € 0,145 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Push In
Totale Lengte
:
9,53 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele kabeldiameters
:
9,53 mm
ID - Mfg Item Number
:
22QCC187375
Materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Push In
Totale Lengte
:
9,53 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele kabeldiameters
:
11,1 mm
ID - Mfg Item Number
:
22QCC187437
Materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered