Kabelklemmen

  • Kabelklemmen zorgen dat kabels stevig vastzitten wanneer ze in lange lengten zijn bevestigd aan een oppervlak
  • Beschermen kabels tegen beschadiging, trilling en wrijving als gevolg van overmatige beweging
  • Voor trekontlasting
  • Corrosiebestendig
  • Zwart, LDPE


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatible Hole Diameter

Compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Klemgrootte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Boutmaat


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
8
Compatibele kabeldiameter
:
20,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,37 100 : € 1,18 500 : € 0,564 1000 : € 0,356 10000 : € 0,338 20000 : € 0,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
10
Compatibele kabeldiameter
:
25,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,65 80 : € 1,33 100 : € 0,979 400 : € 0,634 800 : € 0,399 8000 : € 0,378 16000 : € 0,359 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M10
Klemgrootte
:
12
Compatibele kabeldiameter
:
30 mm
Compatible Hole Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,67 50 : € 3,50 60 : € 2,33 300 : € 1,11 600 : € 0,703 6000 : € 0,669 12000 : € 0,633 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M10
Klemgrootte
:
14
Compatibele kabeldiameter
:
35,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,66 50 : € 2,82 250 : € 1,35 500 : € 0,85 5000 : € 0,808 10000 : € 0,766 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M10
Klemgrootte
:
16
Compatibele kabeldiameter
:
40,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,63 25 : € 3,33 125 : € 1,58 250 : € 0,997 2500 : € 0,949 5000 : € 0,898 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M10
Klemgrootte
:
18
Compatibele kabeldiameter
:
45,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,12 40 : € 3,56 200 : € 1,71 400 : € 1,07 4000 : € 1,02 8000 : € 0,966 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M10
Klemgrootte
:
20
Compatibele kabeldiameter
:
50,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,58 30 : € 4,79 150 : € 2,29 300 : € 1,44 3000 : € 1,37 6000 : € 1,30 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
11
Compatibele kabeldiameter
:
27,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
9,6 mm
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL5240
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,67 80 : € 1,83 100 : € 1,35 400 : € 0,876 800 : € 0,551 8000 : € 0,523 16000 : € 0,495 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
6
Compatibele kabeldiameter
:
15,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,73 100 : € 1,29 200 : € 0,862 1000 : € 0,412 2000 : € 0,26 20000 : € 0,246 40000 : € 0,233 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
3
Compatibele kabeldiameter
:
7,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,989 100 : € 0,741 300 : € 0,494 1500 : € 0,236 3000 : € 0,149 30000 : € 0,142 60000 : € 0,134 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
4
Compatibele kabeldiameter
:
10,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 100 : € 0,834 250 : € 0,555 1250 : € 0,265 2500 : € 0,166 25000 : € 0,158 50000 : € 0,151 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
5
Compatibele kabeldiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24 100 : € 0,929 250 : € 0,617 1250 : € 0,295 2500 : € 0,186 25000 : € 0,176 50000 : € 0,166 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
7
Compatibele kabeldiameter
:
17,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,07 100 : € 1,55 200 : € 1,03 1000 : € 0,494 2000 : € 0,312 20000 : € 0,296 40000 : € 0,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Boutmaat
:
M6
Klemgrootte
:
9
Compatibele kabeldiameter
:
22,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,57 100 : € 1,27 500 : € 0,612 1000 : € 0,385 10000 : € 0,366 20000 : € 0,346 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered