Kabelgoot met Sleuf, Kleefbevestiging, 2040.0 mm X 2040.0 mm

Artikelcode: RX5050-4
Deze grijze flexibele kabelgoot met gleuf heeft een Kleeflaag Bevestiging. De interne afmetingen zijn 45,2 mm x 45,2 mm en de lengte is 19.7 inch


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
45,2 mm
Binnenbreedte
:
45,2 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
50,0 mm
Totale breedte
:
50,0 mm
Totale Lengte
:
500,0 mm
Materiaal
:
PP
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Vierkant formaat
:
2040,0 mm
Standaard Verpakking: 32

Kopen in veelvouden van: 32

32 : € 18,08
essential solutions
delivered