Kabelgoot met Sleuf, Kleefbevestiging, 1320.0 mm X 1320.0 mm

Artikelcode: RX4040-4
Deze grijze flexibele kabelgoot met gleuf heeft een Kleeflaag Bevestiging. De interne afmetingen zijn 36,3 mm x 36,3 mm en de lengte is 19.7 inch


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
36,3 mm
Binnenbreedte
:
36,3 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
40,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Totale Lengte
:
500,0 mm
Materiaal
:
PP
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Vierkant formaat
:
1320,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 14,10
essential solutions
delivered