Kabelgoot met Sleuf, Kleefbevestiging, 720.0 mm X 720.0 mm

Artikelcode: RX3030-4
Deze grijze flexibele kabelgoot met gleuf heeft een Kleeflaag Bevestiging. De interne afmetingen zijn 26,8 mm x 26,8 mm en de lengte is 19.7 inch


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
26,8 mm
Binnenbreedte
:
26,8 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
30,0 mm
Totale breedte
:
30,0 mm
Totale Lengte
:
500,0 mm
Materiaal
:
PP
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Vierkant formaat
:
720,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 11,09
essential solutions
delivered