Kabelgoot met Sleuf, Schroefbevestiging, 500.0 mm X 500.0 mm

Artikelcode: RX2525-0
Deze grijze flexibele kabelgoot met gleuf heeft een Schroef Bevestiging. De interne afmetingen zijn 22,4 mm x 22,4 mm en de lengte is 19.7 inch


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Inwendige hoogte
:
22,4 mm
Binnenbreedte
:
22,4 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
25,0 mm
Totale breedte
:
25,0 mm
Totale Lengte
:
500,0 mm
Materiaal
:
PP
Vierkant formaat
:
500,0 mm
Standaard Verpakking: 70

Kopen in veelvouden van: 70

70 : € 7,69
essential solutions
delivered