Kabelgoot met Sleuf, Kleefbevestiging, 320.0 mm X 320.0 mm

Artikelcode: RX2020-4
Deze grijze flexibele kabelgoot met gleuf heeft een Kleeflaag Bevestiging. De interne afmetingen zijn 17,9 mm x 17,9 mm en de lengte is 19.7 inch


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Inwendige hoogte
:
17,9 mm
Binnenbreedte
:
17,9 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
500,0 mm
Materiaal
:
PP
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Vierkant formaat
:
320,0 mm
Standaard Verpakking: 112

Kopen in veelvouden van: 112

112 : € 8,17
essential solutions
delivered