Kabelgoot met Sleuf, Schroefbevestiging, 110.0 mm X 110.0 mm

Artikelcode: RX1313-0
Deze grijze flexibele kabelgoot met gleuf heeft een Schroef Bevestiging. De interne afmetingen zijn 10,5 mm x 10,5 mm en de lengte is 19.7 inch


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Inwendige hoogte
:
10,5 mm
Binnenbreedte
:
10,5 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
12,5 mm
Totale breedte
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
500,0 mm
Materiaal
:
PP
Vierkant formaat
:
110,0 mm
Standaard Verpakking: 112

Kopen in veelvouden van: 112

112 : € 5,16
essential solutions
delivered