Kabelgoot - Zelfklevende Bevestiging, 1 Kabel

De enkele kabelgoot op een voet met kleeflaag vormt een zeer stevige kabelbeheeroplossing. Met een dikke voet met kleeflaag en een sleuf in de stijl van de toepassing, biedt dit product een sterke binding, en toch een eenvoudige installatieoplossing. Ze zijn ontworpen voor het routeren van een enkele coax of computerkabel. Geleverd in lengtes van 1,8 m.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Pagina Afdrukken
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 5,5 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Geelbruin
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
6,4 mm
Totale breedte
:
7,6 mm
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-32
Totale Lengte
:
1,8 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 111,69 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Compatibele kabeldiameters
:
5,5 - 7,1 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Geelbruin
Merk
:
Richco
Totale hoogte
:
7,4 mm
Totale breedte
:
9,1 mm
Materiaal
:
Kleeflaag op Acrylbasis
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
RMS-32
Totale Lengte
:
1,8 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 59,11 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered