Platte Kabelklem - Tweedelig

Deze platte kabelklemmen voor lintkabels hebben een tweedelig ontwerp. Ze bestaan uit een kabelklembasis en een spansluiting (wordt apart verkocht). Er kan meer dan één deksel aan de basis worden bevestigd voor trekontlasting. Hiervoor dient de kabel over zichzelf teruggevoerd en vastgemaakt te worden met het tweede deksel. Verkrijgbaar in 8 verschillende maten voor verschillende kabelbreedtes en -hoogtes. Elke maat is verkrijgbaar in verschillende stijlen die kunnen worden bevestigd met een kleeflaag of met een M5-, #10- of #12-schroef.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Mounting Method

Compatibele onderdeelnummers


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
FCRC bovenkant
Style
:
2
Base Length
:
56,9 mm
Base Width
:
16 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,383 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
FCRC bovenkant
Style
:
2
Base Length
:
74,2 mm
Base Width
:
16 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,306 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
FCRC bovenkant
Style
:
2
Base Length
:
80,5 mm
Base Width
:
16 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,211 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
FCRC bovenkant
Style
:
2
Base Length
:
98 mm
Base Width
:
16 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,306 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
51,8 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-13C
Inside Width
:
41,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
51,8 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-13C
Inside Width
:
41,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,851 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
51,8 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-13C
Inside Width
:
41,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
69,1 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-19C
Inside Width
:
58,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
69,1 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-19C
Inside Width
:
58,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,31 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
69,1 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-19C
Inside Width
:
58,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
75,7 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-21C
Inside Width
:
64,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
75,7 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-21C
Inside Width
:
64,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
75,7 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-21C
Inside Width
:
64,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,393 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
75,7 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-21C
Inside Width
:
64,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
93 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-26C
Inside Width
:
82,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
93 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-26C
Inside Width
:
82,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Schroef
Style
:
1
Base Length
:
93 mm
Base Width
:
16 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-26C
Inside Width
:
82,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Style
:
1
Base Length
:
93 mm
Base Width
:
16 mm
Overall Height
:
21 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
FCRC-26C
Inside Width
:
82,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,949 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered